These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1662 - € 0,1662 | 974 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 2338 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 531 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 174 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0947 | 938 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| € 0,072 - € 0,1183 | 931 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3417 - € 0,3585 | 2995 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 2010 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,2669 | 42800 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3081 | 15000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| € 0,0784 - € 0,1246 | 261 Op voorraad |
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,1284 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,4394 - € 0,4576 | 253 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,244 | 18998 Op voorraad |
0.075 in
1.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | 157 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,2776 | 10500 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 0,2852 - € 0,3707 | 177 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan