These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,545 - € 0,6176 | 8959 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| € 0,1688 - € 0,1925 | 3782 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2458 - € 0,2592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4942 - € 0,6102 | 253 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,244 | 18998 Op voorraad |
0.075 in
1.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 0,1109 - € 0,183 | 2905 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,3417 - € 0,3585 | 2995 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,241 - € 0,241 | 74 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6575 - € 0,6575 | Vraag de levertijd aan hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2974 | 11384 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,113 | 4334 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,1113 - € 0,1236 | 105318 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| € 0,1688 - € 0,1925 | 2000 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| € 0,1153 - € 0,1282 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,1688 - € 0,1925 | 683 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,194 - € 0,234 | 9804 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,3478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| € 0,2073 - € 0,2162 | 7808 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,3836 - € 0,3836 | 3 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,0848 - € 0,0943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan