Menu Search

Schotelveren

Op voorraad

Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
128 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Belaste hoogte Armhoogte Materiaal Binnendiameter Bestellen
€ 0,7417 - € 0,7417 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
3.5 mm
Vanadiumchroom
22.4 mm
€ 1,0328 - € 1,0328 Vraag de levertijd aan hier
3.4 mm
4.4 mm
Vanadiumchroom
18.3 mm
€ 1,4493 - € 1,4493 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
3.3 mm
Vanadiumchroom
18.3 mm
€ 0,081 - € 0,081 Vraag de levertijd aan hier
0.9 mm
1.6 mm
Koolstofstaal
12.2 mm
€ 0,7247 - € 0,7247 Vraag de levertijd aan hier
1.8 mm
2.6 mm
Vanadiumchroom
16.3 mm
€ 0,5347 - € 0,5347 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
3.2 mm
Vanadiumchroom
20.4 mm
€ 0,4302 - € 0,4302 Vraag de levertijd aan hier
2.2 mm
2.8 mm
Vanadiumchroom
18.3 mm
€ 0,2517 - € 0,2517 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
2.1 mm
Vanadiumchroom
12.2 mm
  • van 7
Schotelveer SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Prijsbereik
€ 0,7417 - € 0,7417

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    22.4 mm
  • Buitendiameter
    45.0 mm
  • Armhoogte
    3.5 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    6562.00 N
Schotelveer SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Prijsbereik
€ 1,0328 - € 1,0328

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.3 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Armhoogte
    4.4 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    11617.00 N
Schotelveer SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Prijsbereik
€ 1,4493 - € 1,4493

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.3 mm
  • Buitendiameter
    50.0 mm
  • Armhoogte
    3.3 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2212.00 N
Veerring 12.2 mm 25.0 mm Koolstofstaal

10629376

Prijsbereik
€ 0,081 - € 0,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    25.0 mm
  • Armhoogte
    1.6 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    511.00 N
Schotelveer SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Prijsbereik
€ 0,7247 - € 0,7247

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Armhoogte
    2.6 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2681.00 N
Schotelveer SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Prijsbereik
€ 0,5347 - € 0,5347

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    20.4 mm
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Armhoogte
    3.2 mm
  • Dikte
    2.3 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    5523.00 N
Schotelveer SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Prijsbereik
€ 0,4302 - € 0,4302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.3 mm
  • Buitendiameter
    36.0 mm
  • Armhoogte
    2.8 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    4412.00 N
Schotelveer SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Prijsbereik
€ 0,2517 - € 0,2517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.2 mm
  • Buitendiameter
    25.0 mm
  • Armhoogte
    2.1 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2474.00 N