Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7247 - € 0,7247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,4302 - € 0,4302 | Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,2534 - € 0,2534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,552 - € 0,552 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,2708 - € 0,2708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1048 - € 0,1048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2534 - € 0,2534 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm