1218110
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,6541 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Binnendiameter | 12.2 mm |
---|---|
Binnendiameter | 0.48 in |
Buitendiameter | 34.0 mm |
Buitendiameter | 1.339 in |
Armhoogte | 2.5 mm |
Armhoogte | 0.098 in |
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 0.059 in |
Belasting minimale doorbuiging | 2312.00 N |
Belasting minimale doorbuiging | 2312.00 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 3127.0 N |
Belasting bij maximale doorbuiging | 3127.0 N |
Belaste hoogte | 1.8 mm |
Belaste hoogte | 0.071 in |
Materiaal | Vanadiumchroom |
Standaard | DIN |
Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan