Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Totale lengte | Inwendige hoogte | Gatmaat | Totale breedte | Plaatdiktebereik | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0728 - € 0,0997 | 594 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| € 0,1995 - € 0,2278 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0897 - € 0,1234 | 8080 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0719 - € 0,0987 | 68776 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0728 - € 0,0997 | 597 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| € 0,0719 - € 0,0987 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0897 - € 0,1234 | 3943 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0719 - € 0,0987 | 24000 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,1668 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
0.065 in
1.65 mm
|
|
||
| € 0,0719 - € 0,0987 | 3000 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0679 - € 0,093 | 2357 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,1727 - € 0,1981 | 192 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0897 - € 0,1234 | 2995 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0728 - € 0,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| € 0,0728 - € 0,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
||
| € 0,0719 - € 0,0987 | 94630 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0719 - € 0,0987 | 32857 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0897 - € 0,1234 | 3998 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0897 - € 0,1234 | 2615 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
||
| € 0,0728 - € 0,0997 | 12103 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm