Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,814 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 3,814 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 3,6507 - € 3,7398 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| € 3,9921 - € 3,9921 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 1,7215 - € 2,5525 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| € 3,4281 - € 3,4281 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| € 1,8699 - € 2,6267 | 7656 Op voorraad |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 4,5412 - € 4,5412 | 26 Op voorraad |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| € 7,91 - € 7,91 | 1640 Op voorraad |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| € 4,358 - € 4,358 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
|
||
| € 5,9218 - € 5,9218 | 94 Op voorraad |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,3455 - € 5,3455 | 48 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 10,2876 - € 10,2876 | 724 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 10,9215 - € 12,0598 | 6 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| € 3,4003 - € 3,7894 | 198 Op voorraad |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 5,9218 | 279 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,1149 - € 5,1149 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 12,5064 - € 13,7456 | 43 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 41,2224 - € 45,0838 | 13 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 10,1723 - € 10,1723 | 20 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan