Menu Search

Trillingsdemper 70.0 mm 70.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10282120

Oud artikelnummer:

497741

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 19 € 46,3461
20 + € 42,3766
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 231,73

5 x € 46,3461

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 4
Draadmaat M10
Totale hoogte 70.0 mm
Totale diameter 70.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op