Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,5876 - € 5,6336 | 923 Op voorraad |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,1149 - € 5,1149 | 37 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 9,7689 - € 9,7689 | 1041 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 10,9215 - € 12,0598 | 6 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| € 3,4003 - € 3,7894 | 198 Op voorraad |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,7894 - € 5,9218 | 279 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,4724 - € 3,847 | 14420 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 3,4003 - € 3,7894 | 2066 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 5,9218 - € 5,9218 | 94 Op voorraad |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,3455 - € 5,3455 | 48 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 10,2876 - € 10,2876 | 724 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 11,1809 - € 11,1809 | 59 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| € 5,576 - € 5,576 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 7,3771 - € 11,5411 | 2361 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 12,5064 - € 13,7456 | 43 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 3,4003 - € 3,7894 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 4,6683 - € 4,6683 | 630 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 52,0573 - € 52,0573 | 4 Op voorraad |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| € 5,6336 - € 5,6336 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 5,3455 - € 5,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan