Menu Search

Trillingsdemper 10.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10281703

Oud artikelnummer:

497699

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 349 € 3,8955
350 - 699 € 3,6881
700 + € 3,4955
Standaard verpakking: 70

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 272,69

70 x € 3,8955

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Draadmaat M4
Totale hoogte 22.0 mm
Totale diameter 10.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op