Ons uitgebreide assortiment van handgrepen is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende greeptypes, waaronder deze voorzien is van vingergrepen die ideaal zijn voor toepassingen die een stevige vingergreep vereisen. Het uitgebreid assortiment heeft tevens opties zonder vingergrepen, spanner en palmgreep-opties.
Het grootste deel van ons assortiment is gemaakt van zwart polyvinylchloride (PVC), we hebben echter tevens een optie gemaakt van flexibele PVC met een wit uiterlijk. PVC heeft een hogere impactsterkte, een lagere temperatuurweerstand en is minder bestand tegen chemicaliën. De eenvoudig vast te pakken palmgreep-opties zijn gemaakt van zwart versterkte polyamide (PA) op basis van technopolymeer. Dit glasvezelmateriaal is een extreem sterk en duurzaam materiaal.
Deze flexibele en duurzame materialen passen op standaard buisafmetingen en kunnen worden gebruikt voor handtrucks, ponsmachines, gereedschappen en andere apparatuur en soorten toepassingen.
Serie: SR1525
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Greeptype | Gatdiameter | Lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4778 - € 1,0658 | 125 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,279 - € 0,6357 | 300 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,5624 - € 1,2528 | 250 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,4674 - € 1,0409 | 400 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,3977 - € 0,8819 | 4500 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
|
||
| € 0,647 - € 1,8792 | 440 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 4,9122 - € 4,9419 | 453 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7553 - € 1,7421 | 640 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 2,1518 - € 4,8306 | 1125 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 0,6485 - € 1,7826 | 600 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 1,7215 - € 3,8956 | 150 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 1,6473 - € 3,6775 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 1,5582 - € 3,4593 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 5,773 - € 12,8401 | 325 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| € 2,4338 - € 5,4227 | 240 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 0,9275 - € 2,6864 | Vraag de levertijd aan hier |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 0,5491 - € 1,4491 | 280 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 2,0628 - € 4,5813 | 158 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| € 3,6953 - € 8,2276 | 1080 Op voorraad |
Met vingergreep
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| € 2,4487 - € 2,4784 | 20 Op voorraad |
Zonder vingergreep
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan