Menu Search

Greep voor buisuiteinden 110.0 mm 19.1 mm Zwart

De handgreep is ideaal voor een groot aantal toepassingen. Beschikbaar in een groot aantal greeptypes en materialen om aan uw toepassing te voldoen.
Essentra artikelnummer:

10170526

Fabrikant artikelnummer:

SGWA-0191-110

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 3,6775
300 + € 1,6473
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 110,33

30 x € 3,6775

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 110.0 mm
Gatdiameter 19.1 mm
Greeptype Met vingergreep
Vorm handgreep Cilindervormig
Eindflens Nee
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926300090
Binnenlengte 110.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op