Menu Search

Handgreep PVC Zwart

Deze ronde vinyl eindkap is ontworpen om de buitendiameter van de buis, stang, leiding of papieren buis met of zonder schroefdraad te beschermen. Het vinyl (PVC) materiaal kan rekken tot grotere diameters voor een nauwsluitende passing zonder te scheuren, splitsen of schilferen. De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap geschikt voor gebruik als decoratieve eindkap. Dit kan ook worden gebruikt als een masker voor coating-, plaat- en verftoepassingen waarbij de maximum temperatuur niet hoger dan 350° F is.
Essentra artikelnummer:

10006856

Oud artikelnummer:

FCWA-0191-110

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,0409
400 + € 0,4674
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 41,64

40 x € 1,0409

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Greeptype Zonder vingergreep
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op