Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0779 - € 0,1823 | 7000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1209 - € 0,2043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,125 - € 0,2278 | Vraag de levertijd aan hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,3707 - € 0,7689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1308 - € 0,2297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1632 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2379 - € 0,4933 | 1000 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,4164 - € 0,7048 | 100 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6437 - € 1,2238 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1402 - € 0,1842 | 10000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,2105 - € 0,4357 | 5000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3098 | 10000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,9382 - € 1,9318 | 1720 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,8002 - € 3,1333 | Vraag de levertijd aan hier |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,3821 - € 2,6174 | 320 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm