Menu Search

Ronde eindkap 22.2 mm 25.0 mm PVC Rood

Ronde vinyl eindkap in rood biedt hoge zichtbaarheid en vermindert veiligheidsrisico's. Past stevig op uiteinden van ronde buizen, draadstangen of pijpen. Bestand tegen stoten, schuren en verwering. Het flexibele PVC-materiaal van 60-shore kan voor grotere afmetingen worden uitgerekt zodat het goed strak zit zonder te scheuren of schilferen. Bestand tegen temperaturen van maximaal 70 °C.
Essentra artikelnummer:

10008836

Oud artikelnummer:

FCZF-0222-025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 1249 € 0,7336
1250 + € 0,3691
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 91,70

125 x € 0,7336

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 22.2 mm
h 25.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op