Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0779 - € 0,1823 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,5158 | 1490 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3996 - € 0,6343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2608 - € 0,5062 | 7750 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1952 - € 0,4036 | 2500 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,2212 - € 0,4581 | 9000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3768 - € 0,7016 | 3875 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2639 - € 0,5959 | 237 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3051 - € 0,519 | 3250 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3127 - € 0,5478 | 1700 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3661 - € 0,8746 | 8800 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4332 - € 0,7464 | 200 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3158 - € 0,6407 | 2700 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2318 - € 0,4709 | 2500 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2639 - € 0,724 | 21000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3814 - € 0,6407 | 4625 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,0786 - € 1,73 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,8177 - € 1,6083 | 5200 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,0084 - € 1,7396 | Vraag de levertijd aan hier |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm