Menu Search

Ronde eindkap 22.2 mm 38.0 mm PVC Zwart

Ronde vinyl eindkap in zwart geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Past stevig op uiteinden van ronde buizen, draadstangen of pijpen. Bestand tegen stoten, schuren en verwering. Het flexibele en duurzame PVC-materiaal van 80-shore is iets stijver dan de rode versie van 60-shore. Bestand tegen temperaturen van maximaal 70 °C.
Essentra artikelnummer:

10006979

Oud artikelnummer:

FCWA-0222-038

5875 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 1249 € 0,6407
1250 + € 0,3814
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 80,09

125 x € 0,6407

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 22.2 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 5/8 in; 7/8 in
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op