Menu Search

Ronde eindkap 44.5 mm 25.0 mm PVC Zwart

Ronde vinyl eindkap in zwart geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Past stevig op uiteinden van ronde buizen, draadstangen of pijpen. Bestand tegen stoten, schuren en verwering. Het flexibele en duurzame PVC-materiaal van 80-shore is iets stijver dan de rode versie van 60-shore. Bestand tegen temperaturen van maximaal 70 °C.
Essentra artikelnummer:

10007334

Oud artikelnummer:

FCWA-0445-025

5700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,6083
500 + € 0,8177
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 80,42

50 x € 1,6083

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/8 in; M45
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op