Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,4164 - € 0,7048 | 1100 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,3707 - € 0,7689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0878 - € 0,1364 | 2000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1125 - € 0,1704 | 2000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1449 - € 0,2207 | 16000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0839 - € 0,1268 | 7000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1089 - € 0,2303 | 2000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,052 - € 0,1079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1054 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0884 - € 0,1502 | 1500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1225 - € 0,1861 | 10500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,093 - € 0,1403 | 3000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1374 - € 0,2713 | 2000 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,2303 - € 0,4709 | 8000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1019 - € 0,1537 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0805 - € 0,1246 | 21000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1322 - € 0,2681 | 14500 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,10 - € 0,1502 | 6500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,075 - € 0,113 | 10000 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan