Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1034 - € 0,1563 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1304 - € 0,2287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1769 - € 0,3588 | 500 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3737 - € 0,7689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1374 - € 0,2835 | 2000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2318 - € 0,4709 | 2500 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,125 - € 0,2056 | 4500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,093 - € 0,1893 | 20500 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1267 - € 0,2434 | 6500 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1586 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1281 - € 0,1989 | 4000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1815 - € 0,2825 | 4250 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1095 - € 0,2451 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0877 - € 0,1393 | 7000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1077 - € 0,1672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1998 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1125 - € 0,2274 | 8000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,134 - € 0,2451 | 3250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1374 - € 0,2319 | 7750 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1089 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan