Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7697 - € 2,6943 | 26115 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,8436 - € 1,5634 | 7375 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,7582 - € 1,2206 | 60 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,9245 - € 1,9447 | 300 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,2021 - € 1,8325 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9245 - € 1,4064 | 750 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,0267 - € 1,5666 | 1600 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,63 - € 1,3007 | 4050 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,344 - € 1,9895 | 440 Op voorraad |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 1,6171 - € 2,4701 | 4282 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 1,4645 - € 3,098 | 1480 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9382 - € 1,9318 | 1710 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,8002 - € 3,1333 | Vraag de levertijd aan hier |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,6437 - € 1,2238 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 4,6684 - € 5,2542 | 20 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,2853 - € 0,5992 | 400 Op voorraad |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7056 - € 1,4819 | 750 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 1,0901 - € 2,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1209 - € 0,2043 | 5000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan