Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0729 - € 0,1435 | 371 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0735 - € 0,1548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0768 - € 0,1553 | 5500 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1647 - € 0,2553 | 6000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0932 - € 0,1406 | 3500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1197 - € 0,1899 | 10000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0944 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0787 - € 0,1185 | 75000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1215 - € 0,2072 | 15500 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,082 - € 0,1236 | 10000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1739 - € 0,3812 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0672 - € 0,139 | 27500 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9321 - € 1,919 | 10780 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1862 - € 0,3911 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 2,7308 - € 3,428 | Vraag de levertijd aan hier |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,504 - € 1,08 | 34850 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,7048 - € 1,1918 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 1360 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan