Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0901 - € 2,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1073 | 24850 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0857 - € 0,1147 | 2500 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1402 - € 0,1842 | 10000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | 11300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7048 - € 1,1918 | 8900 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1700 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7056 - € 1,4819 | 750 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1723 - € 0,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3523 - € 0,724 | 3250 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,3821 - € 2,6174 | 320 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,5019 - € 1,0284 | 250 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm