Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0465 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,8863 - € 1,6171 | 29 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4286 - € 0,7795 | 2450 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,9397 - € 1,7087 | 448 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,4637 - € 0,8452 | 593 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,2105 - € 0,3814 | 4623 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1662 - € 0,302 | 1702 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1983 - € 0,36 | 1692 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2547 - € 0,4653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1906 - € 0,3463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3188 - € 0,5782 | 31123 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2059 - € 0,3753 | 139 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1769 - € 0,3203 | 3650 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2471 - € 0,45 | 1062 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2944 - € 0,5354 | 1898 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,2776 - € 0,5049 | 887 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2883 - € 0,5232 | 1131 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3508 - € 0,6407 | 681 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,3005 - € 0,5461 | 1639 Op voorraad |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan