Menu Search

Ronde eindkap 44.5 mm 25.0 mm PVC Zwart

Ronde vinyl eindkap is een veelzijdig en praktisch accessoire voor een schoon en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten. Past stevig op uiteinden van ronde of cilindrische buizen, draadstangen of pijpen. Het biedt bescherming, duurzaamheid en is bestand tegen stoten, schuren en verwering. Zwarte afwerking, vervaardigd van PVC-materiaal en bestand tegen temperaturen van maximaal 70 °C.
Essentra artikelnummer:

10354032

Oud artikelnummer:

155107369907

448 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 1,7087
100 - 499 € 1,2204
500 + € 0,9397
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 85,44

50 x € 1,7087

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/8 in; M35
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op