Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4869 - € 1,0226 | 74 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3427 | 500 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0877 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4716 - € 0,9903 | 200 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0648 - € 0,1342 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0857 - € 0,1259 | 4500 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,9226 - € 1,9376 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1234 - € 0,1944 | 3500 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0672 - € 0,139 | 22500 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,075 - € 0,113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1019 - € 0,1537 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0912 - € 0,1508 | 17500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1197 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1556 - € 0,2367 | 250 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1215 - € 0,2072 | 15500 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0768 - € 0,1553 | 5500 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,10 - € 0,1502 | 6500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0839 - € 0,1259 | 10300 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0787 - € 0,1185 | 74000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0805 - € 0,1246 | 31000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan