Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0308 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0329 - € 0,0406 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0427 - € 0,0528 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0703 - € 0,2154 | Vraag de levertijd aan hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0571 - € 0,0761 | 498 Op voorraad |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0509 - € 0,0679 | Vraag de levertijd aan hier |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0561 - € 0,0747 | 1688 Op voorraad |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0319 - € 0,0393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0648 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0565 - € 0,0752 | 27888 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0311 - € 0,0385 | 1000 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | 815 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0322 - € 0,0397 | 24 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0195 - € 0,0241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| € 0,0856 - € 0,1141 | Vraag de levertijd aan hier |
0.325 in
8.3 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,0635 | Vraag de levertijd aan hier |
0.280 in
7.1 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0304 - € 0,0376 | 55498 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0936 | 992 Op voorraad |
0.140 in
3.6 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 0,0417 - € 0,0515 | 2596 Op voorraad |
0.260 in
6.6 mm
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | Vraag de levertijd aan hier |
0.220 in
5.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan