10338834
13RS045040
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,1141 |
| 2500 - 4999 | € 0,0976 |
| 5000 + | € 0,0856 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 0.421 in |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 10.7 mm |
| Binnendiameter | 0.325 in |
| Binnendiameter | 8.3 mm |
| Buitendiameter | 0.450 in |
| Buitendiameter | 11.4 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | 5/16 (M8) |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Afstandhoudervorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan