Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,09 - € 0,1257 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0823 - € 0,115 | 90 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,104 - € 0,1451 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,2656 | 590 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1973 | 6257 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1003 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,3606 - € 0,3606 | 20405 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3324 - € 0,3324 | 10498 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1528 - € 0,1676 | 2500 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4749 - € 0,9692 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,8254 - € 3,9921 | 1671 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1384 - € 0,1384 | 1598 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,3116 - € 0,3116 | 2000 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3487 - € 0,3487 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,116 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3353 - € 0,3353 | 24190 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,3772 - € 2,2409 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5075 - € 0,8281 | 1200 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,159 - € 2,048 | 550 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1647 | 327 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan