Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1958 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,5179 | 98 Op voorraad |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,7717 - € 1,5137 | 13 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,3119 - € 2,137 | 1261 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,1073 - € 3,9772 | 868 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,8402 - € 4,0069 | 2648 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,2409 - € 4,2147 | 2283 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,4496 - € 0,7316 | 37 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,6564 - € 5,0458 | 567 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,4793 - € 0,7806 | 542 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,2035 - € 2,1222 | 4929 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,2448 - € 0,4467 | 16221 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,5434 - € 2,4783 | 750 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,6028 - € 3,5468 | 170 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 3,2352 - € 5,0606 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,5847 - € 1,2926 | 9712 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,0937 - € 1,9292 | 4650 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,137 - € 4,0514 | 110 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 2,2706 - € 4,2889 | 11597 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,3546 - € 0,5758 | 1698 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan