Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,162 - € 2,048 | 78 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1001 - € 0,1112 | 12000 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,417 - € 0,8476 | 16000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1384 - € 0,1384 | 1598 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,3116 - € 0,3116 | 4000 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3487 - € 0,3487 | 275 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,116 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3353 - € 0,3353 | 25190 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,3027 | 51817 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,316 - € 0,316 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3398 - € 0,3398 | 8658 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3517 - € 0,3517 | 84 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3873 - € 0,8227 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,4823 - € 0,9848 | 15800 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,5194 - € 1,1624 | 8100 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0307 - € 0,0336 | 11390 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,46 - € 1,0253 | 21900 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,5342 - € 1,1562 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,23 | 756 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,23 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan