Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0641 - € 0,0857 | 9471 Op voorraad |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0478 - € 0,059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0424 - € 0,0524 | 990 Op voorraad |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,0712 | Vraag de levertijd aan hier |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0329 - € 0,0406 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0561 - € 0,0747 | 1688 Op voorraad |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0513 - € 0,0684 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1412 - € 0,1884 | 491 Op voorraad |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0666 - € 0,0888 | Vraag de levertijd aan hier |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1298 - € 0,1736 | Vraag de levertijd aan hier |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0308 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0427 - € 0,0528 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0311 - € 0,0385 | 1000 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0565 - € 0,0752 | 27888 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0703 - € 0,2154 | Vraag de levertijd aan hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0336 - € 0,0415 | Vraag de levertijd aan hier |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0571 - € 0,0761 | 498 Op voorraad |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0333 - € 0,0411 | 2499 Op voorraad |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0497 - € 0,0661 | Vraag de levertijd aan hier |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan