Menu Search

Afstandhouder 0.257 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10339442

Oud artikelnummer:

13SP237

990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0524
5000 - 19999 € 0,0471
20000 + € 0,0424
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 52,40

1000 x € 0,0524

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Binnendiameter 6.5 mm
Buitendiameter 12.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) 1/4 (M6)
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op