Menu Search

Afstandhouder 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10046166

Oud artikelnummer:

005592059902

14508 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5313
500 - 999 € 0,3784
1000 + € 0,2923
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 53,13

100 x € 0,5313

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Buitendiameter 18.0 mm
Materiaal PA
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op