Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0713 - € 0,0792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| € 0,0699 - € 0,0839 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,1307 - € 0,138 | 2772 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,0423 - € 0,0497 | 2876 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 2,1073 - € 4,0069 | 1310 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,5526 - € 4,8232 | 14 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,2834 - € 0,5179 | 98 Op voorraad |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,7717 - € 1,5137 | 13 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,3119 - € 2,137 | 1261 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,7215 - € 3,7695 | 134 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,3745 - € 4,5115 | 1275 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 3,2649 - € 5,12 | 24 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 1,9886 - € 3,7843 | 7 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,4042 - € 4,556 | 2173 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,2671 - € 0,4882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9468 - € 1,8551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,4217 - € 2,3003 | 78 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,8402 - € 4,0069 | 2648 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,2409 - € 4,2147 | 2383 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan