20086961
13SP002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| Lengte afstandhouder | 0.125 in |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 3.2 mm |
| Binnendiameter | 0.115 in |
| Binnendiameter | 2.9 mm |
| Buitendiameter | 0.188 in |
| Buitendiameter | 4.8 mm |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | #4 |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Afstandhoudervorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan