Menu Search

Afstandhouder 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10046845

Oud artikelnummer:

005692559902

2173 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 4,556
250 - 999 € 2,7306
1000 + € 2,4042
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 113,90

25 x € 4,556

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 75.0 mm
Binnendiameter 10.6 mm
Buitendiameter 22.0 mm
Materiaal PA
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926300090
Verpakkingsaantal 25

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op