Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1103 - € 0,154 | 2413 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0846 - € 0,0846 | 22177 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1049 - € 0,1049 | 43576 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0762 - € 0,0762 | 23755 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0736 - € 0,0736 | 1000 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,063 - € 0,0778 | 1000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| € 0,1479 - € 0,1826 | 5000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,106 - € 0,1309 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1004 - € 0,3172 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,4678 - € 0,5775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,095 - € 0,1173 | 3000 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| € 0,2221 - € 0,6998 | 142 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| € 0,0596 - € 0,0736 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,0881 - € 0,1088 | 17 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| € 0,1493 - € 0,1843 | Vraag de levertijd aan hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| € 0,0729 - € 0,09 | Vraag de levertijd aan hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,2355 - € 0,354 | 500 Op voorraad |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0491 - € 0,0607 | 5 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| € 0,0686 - € 0,0847 | 1774 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0879 - € 0,1085 | 1000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan