Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1103 - € 0,154 | 3000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1319 - € 0,1708 | 1706 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0897 - € 0,1254 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,099 - € 0,1379 | 64480 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,1484 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,146 - € 0,2029 | 16000 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1032 - € 0,1444 | 10851 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1212 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0796 - € 0,1109 | 40217 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0924 - € 0,1292 | 23173 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,4715 - € 4,6836 | 2173 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,2746 - € 0,5019 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,9733 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,4615 - € 2,3647 | 78 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,8917 - € 4,1191 | 2648 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,3036 - € 4,3785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,441 - € 4,6378 | 1275 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 3,3563 - € 5,2633 | 24 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,1334 - € 0,244 | 2 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,7933 - € 1,5561 | 13 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan