Menu Search

Ronde buisinsteekdop 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Zwart

Deze ronde buisinsteekdop voegt een gepolijste uitstraling en bescherming toe aan de uiteinden van ronde buizen en palen. Het biedt een uitstekende grip en past perfect bij buisdiktes, waardoor installatie eenvoudig is. Het beschermt ook tegen scherpe randen.
Essentra artikelnummer:

10079249

Oud artikelnummer:

111500

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,8149
250 + € 0,354
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 20,37

25 x € 0,8149

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Materiaal PE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op