Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | Kleur | h | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0585 - € 0,065 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0463 - € 0,0515 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0361 - € 0,0401 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,065 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0747 - € 0,083 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1357 - € 0,1508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0642 - € 0,0713 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0997 - € 0,1108 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,065 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,9702 - € 1,078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9722 - € 1,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9893 - € 1,0992 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0221 - € 0,0245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,1369 - € 1,2633 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0204 - € 0,0227 | Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Wit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,69 - € 0,7666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Grijs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,9752 - € 1,0836 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0958 - € 0,1065 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0584 - € 0,0649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 2,5898 - € 2,8775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan