20777340
20777340
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1500 - 7499 | € 0,1036 |
7500 + | € 0,0932 |
D | 36.0 mm |
---|---|
D | 1.417 in |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Maximale wanddikte | 0.118 in |
Maximale wanddikte | 3.0 mm |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Kleur | Grijs |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan