20775988
20775988
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1467 |
| 5000 + | € 0,132 |
| D | 1.772 in |
|---|---|
| D | 45.0 mm |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximale wanddikte | 3.0 mm |
| Maximale wanddikte | 0.118 in |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan