Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunctionele ronde buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in ronde buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | Kleur | h | Maximale wanddikte | D | Minimale wanddikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1095 - € 1,2328 | 40 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 3,3462 - € 3,718 | 20 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 1,2099 - € 1,3443 | 19 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,4936 - € 1,6595 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 1,4433 - € 1,6037 | 90 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9939 - € 1,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,9897 - € 1,5394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5352 - € 0,8326 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1118 - € 0,1242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,13 - € 0,1445 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1158 - € 0,1287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0997 - € 0,1108 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1118 - € 0,1242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1039 - € 0,1155 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1552 - € 0,1724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1831 - € 0,2035 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1552 - € 0,1724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0955 - € 0,1061 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,13 - € 0,1445 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Wit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0864 - € 0,096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Grijs
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm