20776145
20776145
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 700 - 3499 | € 0,1242 |
| 3500 + | € 0,1118 |
| D | 50.8 mm |
|---|---|
| D | 2 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.047 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.2 mm |
| Maximale wanddikte | 0.118 in |
| Maximale wanddikte | 3.0 mm |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan