Menu Search

Ronde buisinsteekdop 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Grijs LDPE - PIR

Deze multifunctionele ronde buisinsteekdop past perfect in ronde buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20776039

Oud artikelnummer:

20776039

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 3999 € 0,1108
4000 + € 0,0997
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 88,64

800 x € 0,1108

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 48.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maximale wanddikte 5.0 mm
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op