Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | h1 | Maximale wanddikte | D | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0581 - € 1,1757 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,0202 - € 0,0314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 2,409 - € 2,6767 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 1,3765 - € 1,5295 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,023 - € 0,0256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2572 - € 0,4001 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0634 - € 0,0705 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0819 - € 0,091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,084 - € 0,0934 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,097 - € 0,1078 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1126 - € 0,1252 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,2407 - € 0,2675 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,2949 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,2784 - € 0,3094 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,5104 - € 0,5672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9448 - € 1,0498 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,9468 - € 1,0521 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,9458 - € 1,4712 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,0102 - € 1,1225 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| € 0,021 - € 0,0327 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan