Menu Search

Ronde buisinsteekdop 90.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753801

Oud artikelnummer:

20753801

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 749 € 0,583
750 + € 0,5247
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 87,45

150 x € 0,583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 90.0 mm
h1 6.0 mm
h 20.0 mm
Maximale wanddikte 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op