Menu Search

Ronde buisinsteekdop 38.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753511

Oud artikelnummer:

20753511

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1250 - 6249 € 0,0724
6250 + € 0,0652
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 1250

Totale prijs:

€ 90,50

1250 x € 0,0724

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximale wanddikte 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op