Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4221 - € 0,9331 | 200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,4339 - € 0,5163 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blauw
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 2,6588 - € 3,7723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4947 - € 1,1415 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,6713 - € 0,8989 | 1000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4813 - € 0,7682 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 1,0797 - € 2,2675 | 225 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 2,7512 - € 3,7004 | 210 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0847 - € 0,1872 | 233 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4591 - € 1,1166 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3125 - € 0,6252 | 4150 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,11 - € 0,2162 | 3749 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1475 - € 0,3162 | 9600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,7687 - € 1,1011 | 450 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1254 - € 0,2458 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5307 - € 1,3481 | 4725 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1133 - € 0,2236 | 8752 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9538 - € 2,619 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4164 - € 0,8586 | 360 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1383 - € 0,2532 | 3795 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan